国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML100-S1 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 設置が容易
  • 堅牢な構造
  • 確実な取付け
  • 取り付けヘッドとフットは独立して 360°回転させることができます
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-S1の技術データ

周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
質量約 99 g
寸法
高さ45,75 mm
幅32 mm
長さ60 mm
注ML100 シリーズ光電センサー用
取り付け金具付属
シリーズML100
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。