国を選択してください
V11S-G-BK10M-PUR-U プラグ付き接続ケーブル
プラグ付き接続ケーブル、片端、M12 ストレート、Aコード、3ピン、PURケーブル(黒)、UL認証、ドラッグチェーン対応、耐ねじれ性
主なメリットの概要
- ドラッグチェーンに適しています
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐 UV 性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR