国を選択してください
ML100-8-HW-350-RT/95/103 拡散モードセンサ(BGE)
標準用途向けの、背景評価(BGE)機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、ミニチュア設計、背景評価、350 mm 検出範囲、赤色光、PNP 出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- 使い勝手抜群の標準アプリケーション用光電センサーシリーズ
- ミニチュア設計
- バックグラウンド評価では、困難なターゲットを検出するための参照としてバックグラウンドを使用します
- 超高輝度トランスミッタ LED による非常にシンプルなアライメントと試運転
- 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
- フルメタルねじ式取付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH