国を選択してください

グローバルサイトへ

GLV30-8-H-4575 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • M30 プラスチックハウジング
  • ダークオン切替え
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
GLV30-8-H-4575の技術データ

検出範囲50 ... 750 mm
バックグラウンド抑制から開始 1000 mm コダックホワイト
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 %
ライトスポットの直径30 mm 距離 1000 mm
発散角± 1 °
周囲光限度30000 Lux
機能インジケータ黄色 LED、レシーバーが点灯していない場合に点灯します
動作電圧UB24 V DC ± 25 %
リップル10 %
無負荷供給電流I035 mA
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f25 Hz
応答時間30 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続プラスチックコネクタ M12 x 1、4 ピン
材料
ハウジングABS
光学面プラスチックレンズ
質量約 70 g
寸法
長さ89 mm
直径30 mm
一般的な注意事項