国を選択してください

グローバルサイトへ

ML100-8-HW-350-RT/103/115 拡散モードセンサ(BGE)

拡散モードセンサ(BGE)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、標準用途向け、ミニチュア設計、バックグラウンド評価、検出範囲 350 mm、赤色光、PNP 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 使い勝手抜群の標準アプリケーション用光電センサーシリーズ
  • ミニチュア設計
  • バックグラウンド評価では、困難なターゲットを検出するための参照としてバックグラウンドを使用します
  • 超高輝度トランスミッタ LED による非常にシンプルなアライメントと試運転
  • 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
  • フルメタルねじ式取付け
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
  • ZH

ML100-8-HW-350-RT/103/115の技術データ

検出範囲5 ... 350 mm
調整範囲30 ... 350 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
ライトスポットの直径約 20 mm 距離 350 mm
発散角約 4 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED オン: センサ バックグラウンド検出
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 50 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項