国を選択してください

グローバルサイトへ

ST 128 接続ケーブル

ダブルエンドコードセット、M9 から M9、PUR ケーブル、4 ピン

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ST 128の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M9
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M9
動作電圧UB最大 125 V DC
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 3 mΩ
周囲温度本体: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
汚染度1
保護等級IP40
ケーブルコードLi 12Y 11Y 4 x 0.14
材料
接点CuSn
接触面Au
本体PA 、 黒色
心線絶縁TPE-E
ケーブル
被覆直径∅ 4 mm
色黒色
コア4 x 0.14 mm2
導体構造18 x 0,1 mm ∅
長さL0.75 ~3 m
質量121,8 g
一般的な注意事項