国を選択してください

グローバルサイトへ

VMCI-2+P バルブコネクタ

バルブコネクタ、フォーム C(工業用)、事前配線なし

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 に準拠したバルブコネクタ
  • 保護等級 IP67
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMCI-2+Pの技術データ

ピンの数2 + PE
接続 1バルブコネクタ産業用バージョン
構造タイプ 1ライトアングル
動作電圧UB250 V AC / 300 V DC
作動電流IB最大 10 A
体積抵抗< 4 mω
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
保管温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
保護等級IP67
接続バルブコネクタ、フォーム C (工業用)
最大 1.5 mm2 用ねじ端子 、 16 AWG
材料
接触面Ag
本体PA、黒色
シールNBR
ケーブル
被覆直径3 ~5,5 mm
質量11 g
一般的な注意事項