国を選択してください
RL28-8-H-2000-IR-Z/110/116 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 電源オンおよびスイッチング状態用の超高輝度 LED
- 赤外線伝送 LED による黒と白の最小差
- プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB (二重機能)
- 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
- 防水、保護等級 IP67
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH