国を選択してください
UC10000-F260-IE9R2 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 広い検知範囲
- 調節可能ブラケット
- インターフェイス(アクセサリを参照してください)と SONPROG を使用してプログラム可能
- アナログ出力 4~20 mA
- 2 スイッチ出力
- 同期オプション
- 温度補正
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC10000-F260-IE9R2の技術データ
| 検知範囲 | 800 ... 10000 mm | |
| 調整範囲 | 800 ... 10000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 800 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 60 kHz |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | 280 ms |
| 許容ケーブル長 | 最大 300 m |
| 黄色 LED | 点灯:切替え状態スイッチ出力 点滅:調整ミス |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V (リップルを含む) 供給電圧間隔 15 ... 20 V 感度が以下に低下 20 % ~0% |
| リップル | ≤ 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 75 mA |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 出力タイプ | スイッチ出力 2 点(PNP、NC) | |
| 繰り返し精度 | R | ± 15 mm |
| 作動電流 | IL | 150 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | ≤ 3 V | |
| スイッチオンディレイ | 800 ms |
| 出力タイプ | 1 電流出力 4 ... 20 mA 上昇ランプ | |
| デフォルト設定 | 800 ... 10000 mm | |
| 直線性エラー | ≤ 1,5 % | |
| 負荷抵抗 | ≤ 300 Ω |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
| 耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm |
| 接続タイプ | ねじ端子 、 PG 13.5 ケーブルグランド | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | |||||||
| 質量 | 1800 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。