国を選択してください

グローバルサイトへ

UC10000-F260-UE9R2 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 広い検知範囲
  • 調節可能ブラケット
  • インターフェイス(アクセサリを参照してください)と SONPROG を使用してプログラム可能
  • アナログ出力 1 点、電圧源 0~10 V
  • 2 スイッチ出力
  • 同期オプション
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UC10000-F260-UE9R2の技術データ

検知範囲800 ... 10000 mm
調整範囲800 ... 10000 mm
デッドバンド0 ... 800 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 60 kHz
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv280 ms
許容ケーブル長最大 300 m
黄色 LED点灯:切替え状態スイッチ出力
点滅:調整ミス
定格作動電圧Ue24 V DC
動作電圧UB15 ... 30 V (リップルを含む)
供給電圧間隔 15 ... 20 V 感度が以下に低下 20 % ~0%
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流I0≤ 75 mA
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル≤ 3 V
1 レベル15 ... 30 V
入力インピーダンス標準 0,9 kΩ
センサーの数最大 10
出力タイプスイッチ出力 2 点(PNP、NC)
繰り返し精度R± 15 mm
作動電流IL150 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
スイッチオンディレイ800 ms
出力タイプ1 電圧出力: 0 ... 10 V 上昇ランプ  
デフォルト設定800 ... 10000 mm
直線性エラー≤ 1,5 %
負荷抵抗> 2 kΩ
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプねじ端子 、 PG 13.5 ケーブルグランド
保護等級IP65
材料
ハウジングUP 1225 SF/R8
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量1800 g
寸法
深度112 mm
直径160 mm
一般的な注意事項