国を選択してください

グローバルサイトへ

RL39-55/30/35/40a/116/126a 回帰反射型センサー

偏光フィルターなしの回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 可視赤色光
  • ライトオン/ダークオン、切り替え可能
  • 保護等級 IP54
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
  • IT
  • ZH

RL39-55/30/35/40a/116/126aの技術データ

有効検出範囲0 ... 17 m
リフレクタの距離0,1 ... 17 m
しきい値検出範囲20 m
基準対象物H50 リフレクタ
光源赤色 LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターではない
周囲光限度IEC/EN 60947-5-2 、 10000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態
赤色 LED:故障前表示
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
故障前表示の出力1 NPN、スタビリティコントロール低下時にアクティブ
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 3 V
切替え周波数f≤ 300 Hz
応答時間≤ 1,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
承認CE
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP54
接続端子コンパートメント PG9 、 ≤ 0,75 mm2
材料
ハウジングPBT
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
高さ64 mm
幅25 mm
深度75 mm
納品物取り付け補助具 、 リフレクタ
一般的な注意事項