国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV41-LL-IR/92/136 光ファイバーセンサー

ガラス光ファイバー用の堅牢な光ファイバーセンサー、赤外線、プッシュプル出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • あらゆる条件下で信頼性の高い動作を実現する堅牢な光ファイバーセンサー
  • 調整可能な連続感度
  • クイックアクションクランプロックにより、光ファイバの設置が容易
  • 高品質 Delta Seal コーティングを施したアルミニウム製ハウジング
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
MLV41-LL-IR/92/136の技術データ

検知範囲黒(6 %): 最大 55 mm
コダックホワイト、反射率 90 % の場合 最大 160 mm
LLR 04-1.6-0.5-WC3 光ファイバーケーブル付き
調整範囲0 ... 160 mm コダックホワイトで、反射率 90 %
基準対象物100 mm x 100 mm コダックホワイトで、反射率 90 %
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
MTTFd770 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 40 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
「電気的接続」の項に明記されている切替えモードは、「D」の位置の L/D スイッチ(ダークスイッチ)に適用されます。
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
光ファイバアダプタ04
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面光ファイバー接続
コネクタ金属
質量50 g
寸法
高さ56,5 mm
幅31 mm
深度13,6 mm
一般的な注意事項