国を選択してください
MLV41-LL-RT/115/136 光ファイバーセンサー
ガラス光ファイバー用の堅牢な光ファイバーセンサー、赤色光、プッシュプル出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- あらゆる条件下で信頼性の高い動作を実現する堅牢な光ファイバーセンサー
- 調整可能な連続感度
- クイックアクションクランプロックにより、光ファイバの設置が容易
- 高品質 Delta Seal コーティングを施したアルミニウム製ハウジング






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
MLV41-LL-RT/115/136の技術データ
| 検知範囲 | 黒(6 %): 最大 36 mm コダックホワイト、反射率 90 % の場合 最大 120 mm LLR 04-1.6-0.5-WC3 光ファイバーケーブル付き | |
| 調整範囲 | 0 ... 120 mm コダックホワイトで、反射率 90 % | |
| 基準対象物 | 100 mm x 100 mm コダックホワイトで、反射率 90 % | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm |
| MTTFd | 770 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
| 機能インジケータ | LED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します | |
| 制御エレメント | 感度調整器、ライト/ダークスイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 40 mA |
| 切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 「電気的接続」の項に明記されている切替えモードは、「D」の位置の L/D スイッチ(ダークスイッチ)に適用されます。 | |
| 信号出力 | プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1000 Hz |
| 応答時間 | 0,5 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| 保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁 | |
| UL 認証 | cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ) | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| 光ファイバアダプタ | 04 | ||||||||||
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | 2 m 固定ケーブル 、 5 ピン | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 50 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。