国を選択してください

グローバルサイトへ

LGM8 ライトグリッド

8 mm のビーム間隔で自動ライトグリッドを測定、IO-Link インターフェイス、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 切替え出力付き自動測定ライトグリッド
  • 光学分解能 8 mm
  • 3-way ビームクロスオーバーを使用しても、超高速物体の検出が可能
  • 統合物体認識を利用した物体識別
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 温度範囲 -30 °C まで
  • 測定値の出力は複数の測定機能から選択可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT