国を選択してください
LGM50 ライトグリッド
50 mm のビーム間隔でオートメーションライトグリッドを測定、IO-Link インターフェイス、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- 切替え出力付き自動測定ライトグリッド
- 光学分解能 50 mm
- 3-way ビームクロスオーバーを使用しても、超高速物体の検出が可能
- 統合物体認識を利用した物体識別
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- 温度範囲 -30 °C まで
- 測定値の出力は複数の測定機能から選択可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT