国を選択してください
ML100-8-H-100/95/120/162 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 複数のライトスポット付き拡散モードセンサー
- PCB などの重要な物体を検出するための特別な設計
- ミニチュア設計
- 正確なバックグラウンド抑制により、バックグラウンド近くの前部にある物体を検出します
- 調整可能な検出範囲により、対象の用途に合わせて調整できます
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR