国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G Yスプリッタケーブル

PROFIBUS 用 Y 型接続ケーブル

主なメリットの概要

  • バスを中断せずにデバイスを交換することが可能
  • カップリングナットとピン 5 でスクリーンを取付け
  • 最大 12 メガボーのデータ転送
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-Gの技術データ

ピンの数2 + 1 x スクリーン
転送レート最大 12 MBit/s
定格電圧Ur30 V
定格電流Ir4 A
体積抵抗≤ 5 mΩ
周囲温度本体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン M12 コネクタ/ソケット、PROFIBUS 用 B コード
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁PE
ケーブル
被覆直径∅ 7,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色紫色
コア2 x 0.25 mm2
長さL0,3 m
質量約 105 g
一般的な注意事項