国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 バルブコネクタ(ケーブル付き)

バルブコネクタ、フォーム A、2+PE、ツェナーダイオード、PUR ケーブル

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 保護回路としての Z ダイオード
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 成形シール
  • ブリッジされた保護接地により、ケーブルモデルを自由に選択可能
  • 難燃性ケーブル
  • UL 認定部品

もっと見る

Product Compliance: USA - UR
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75の技術データ

ピンの数2 + PE
接続 1バルブコネクタ DIN
構造タイプ 1ライトアングル
接続 2ケーブル端
黄色 LED機能表示
動作電圧UB24 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
抑制ツェナーダイオード
周囲温度本体: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
汚染度3
保護等級IP65 / IP67
接続バルブコネクタフォーム A
材料
接点CuSn
接触面Sn
本体TPU、黒
ケーブルPUR
心線絶縁PVC
ケーブル
被覆直径∅ 5,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色ブラックモールド仕上げ(RAL 9005)
コア3 x 0.75 mm2 、 18 AWG
導体構造24 x 0,2 mm ∅
長さL3 m
質量182,96 g
一般的な注意事項