国を選択してください

グローバルサイトへ

ODV120-F200-R2 固定式リーダ

すべての一般的な 1-D、2-D、Pharmacodes 用の固定マルチコード読み取りデバイス(速度 10 m/秒)、XVGA 解像度、イーサネット

主なメリットの概要

  • 動作速度 10 m/秒
  • 1 秒あたり 30 スキャン
  • すべての一般的な 1-D または 2-D コードを読み取り可能
  • 内蔵エラー画像メモリー
  • コード品質インデックス出力
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
ODV120-F200-R2の技術データ

ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (白色)
シンボル体系Maxi Code、PDF 417、Data Matrix、QR Code、MicroPDF 417、GoCode、UCC Composite、Aztec Code、Code 39、Code 128、UPC、EAN、JAN、Int 2 of 5、Codabar、Code 93、UCC RSS、POSTNET、PLANET、Japanese Post、Australia Post、Royal Mail、RM4SCC、KIX Code、Codablock、Pharmacode
読み取り距離80 ... 200 mm コードシンボル体系によって異なります
焦点深度± 60 mm
読み取りフィールド最大 110 mm x 70 mm
モジュールサイズmin. 0,2 mm
評価頻度最大 30 Hz
目標速度トリガされました max. 10 m/s
データマトリックス
シンボルサイズ最大 144 x 144 モジュールの長方形
最大 16 x 48 の長方形モジュール
データ形式ASCII、C40、Text、X12、Edifact、Base 256 、 すべて ISO 646 に準拠
方向全方向
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
画像の記録リアルタイム 、 外部でプログラム制御またはトリガー
MTTFd40,5 a
ミッションタイム(TM)8 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
LED 表示読み取りが良好 / 不十分な場合
動作電圧UB24 V DC ±15 % 、PELV
無負荷供給電流I0最大 250 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類シリアル 、 RS 232
転送レート最大 115,2 kBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプトリガー、恒久的トリガー、ティーチマッチコード
入力電流約 10 mA 24 V DC のとき
スイッチングしきい値低:< 10 V、高:> 15 V
ケーブルの長さ最大 30 m
番号 / タイプGOOD、BAD、マッチコード
切替え方式PNP
スイッチング電圧外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV
スイッチング電流100 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
規格準拠
ノイズ耐性EN 61326-1
放射干渉EN 61000-6-4
保護等級EN 60529
光生物学的安全性EN 62471:2008 免除グループ
承認CE
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、
5 ピン、M12x1 ソケット、標準(RS 232) 、
4 ピン、M12 x 1 ソケット、標準(LAN)
材料
ハウジングPC/ABS
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
一般的な注意事項