国を選択してください
VB14N-400-T バーコードスキャナー
バーコードスキャナー
主なメリットの概要
- ラインスキャナー
- 低温アプリケーション用バージョン
- ファンクションキーを使用した簡単な操作:テストモード、コードティーチング、およびコード最適化
- コードリコンストラクタ
- 32 台までのスキャナーを接続
- 頑丈なアルミニウムハウジング
- 2 つのシリアルインターフェイス RS 232 / RS 485
- エンジン制御(オン / オフ)が可能
- 保護等級 IP65
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR