国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

VB14N-400-T-R バーコードスキャナー

バーコードスキャナー

主なメリットの概要

  • グリッドスキャナー
  • 低温アプリケーション用バージョン
  • ファンクションキーを使用した簡単な操作:テストモード、コードティーチング、およびコード最適化
  • コードリコンストラクタ
  • 32 台までのスキャナーを接続
  • 頑丈なアルミニウムハウジング
  • 2 つのシリアルインターフェイス RS 232 / RS 485
  • エンジン制御(オン / オフ)が可能
  • 保護等級 IP65

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VB14N-400-T-Rの技術データ

光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス2
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長1,3 ms
繰り返し周波数200 Hz
最大パルスエネルギ1,19 μJ
スキャン速度600 ... 1000 s-1
読み取り距離60 ... 400 mm
グリッド21 mm のとき 400 mm
発散角50 °
光学面フロントまたはサイド(偏差ミラー付き)
解像度0,2 mm ( 8 ミル )
動作インジケータLED 青色: 電源オン、 緑色 LED: 読み取り準備完了(準備完了) 緑色 LED: 正常に読み取られました(良好)、 黄色 LED: 外部トリガー信号保留(TRIGGER)、 黄色 LED: 通信アクティブ(COM)、 赤色 LED: 「読み取りなし」(STATUS)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0最大 3 W
インターフェイスの種類シリアル 、 RS-232 および RS-485 最大 115.2 キロビット/秒
ID-NET™ 最大 1 メガビット/秒
入力タイプ外部トリガ
信号出力2、 プログラム可能、 オプトカプラー接続
スイッチング電圧最大 40 V DC
スイッチング電流最大 40 mA
電圧降下Ud1 V のとき 負荷電流 ≤ 10 mA
指令への適合EMC 指令 2004/108/EC
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 55022
保護等級EN 60529
レーザークラスIEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
周囲温度-35 ... 45 °C (-31 ... 113 °F)
保管温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性IEC 68-2-27 テスト EA 30G、11 ミリ秒、各軸に 3 回の衝撃
耐振動性IEC 68-2-6 テスト FC 1.5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP65
接続Sub-D 25 ピンコネクタ付き 1 m ケーブル
材料
ハウジングアルミニウム
質量330 g
寸法
高さ34 mm
幅68 mm
深度84 mm
一般的な注意事項