国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-3+P/L1-10M-PUR-V1-G バルブコネクタ(ケーブル付き)

バルブ コネクタ フォーム A 、3 ピン + PE 2 x LED - M12 ストレート プラグ A コード 5 ピン、黒色 PUR ケーブル、ドラッグチェーン向け

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 成形シール
  • 難燃性ケーブル
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • 振動に対する耐性
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
VMA-3+P/L1-10M-PUR-V1-Gの技術データ

コネクタ 1
接続バルブコネクタ DIN
構造タイプフォーム A
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数3 + PE
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
緑色 LED操作ディスプレイ
赤色 LED機能表示
動作電圧UB24 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続バルブコネクタ: DIN EN 175301-803
コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
UV耐性DIN EN ISO 4892-2-A
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
コネクタ 1-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
コネクタ 2-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストールねじ M3 x 29
挿抜耐久性min. 100
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径5,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数5
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1-1: 黒色
コア 2-2: 黒色
芯線 3-4 : 黒色
芯線 2-3/3-3 : 黒色
芯線 PE-5 : 緑色 / 黄色
コア構造28 x 0,15 mm ∅
長さL10 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 5 x 0.50
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 15000000
運動速度max. 5 m/s
横断距離0,9 m
加速max. 30 m/s2
質量461 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
本体TPU、黒
シールTPU 、 成形
接触面Sn
燃焼性V-0
コネクタ 2
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Ni/Au
燃焼性HB
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性良好
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性V-0
一般的な注意事項