国を選択してください

グローバルサイトへ

REFLECTOR 82.5X24.5X6MM リフレクタ

リフレクタ

主なメリットの概要

  • 接着剤で簡単に取り付け
  • 長方形設計
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REFLECTOR 82.5X24.5X6MMの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ6,8 mm
幅24,5 mm
長さ82,5 mm
取り付け自己接着
一般的な注意事項