国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-A60AF リフレクタ

リフレクタ、長方形 40 mm x 60 mm、取り付け穴、接着剤付き

主なメリットの概要

  • 接着剤付きマウント
  • 曇り防止コーティング
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-A60AFの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ7,5 mm
幅40 mm
長さ60 mm
取り付け自己接着 および 取り付け穴
一般的な注意事項