国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

OFR-MCS-400/18 反射テープ

反射テープ(サイズに合わせてカット)

主なメリットの概要

  • 特に、レーザー回帰反射型センサーとの使用に適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-MCS-400/18の技術データ

構造タイプ長方形
光学素子マイクロトリプルピラミッド
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料MCS
寸法400 mm x 18 mm
高さ400 mm
幅18 mm
取り付け自己接着
ストレージ涼しく乾燥した状態で保管
補足情報フィルムの取り付けおよび処理時の周囲温度は、18 °C 以上でなければなりません。
一般的な注意事項