国を選択してください

グローバルサイトへ

CCB10-30GS55-N1-V1 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

CCB10-30GS55-N1-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力タイプ2 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB5 ... 15 V
切替え周波数f0 ... 50 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≤ 1,5 mA
測定プレートが検出されました≥ 2,5 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1134 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaBVS 13 ATEX E 074 X
機器保護レベル DaBVS 13 ATEX E 074 X
ETL 認証cETLus
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PTFE
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ80 mm
直径30 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項