国を選択してください
VMA-2+P/Z2-5M-PUR バルブコネクタ(ケーブル付き)
バルブ コネクタ フォーム A 、ツェナー ダイオード LED 2 ピン + PE、黒色 PUR ケーブル、ドラッグチェーン向け
主なメリットの概要
- EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
- 保護回路としての Z ダイオード
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 成形シール
- ブリッジされた保護接地により、ケーブルモデルを自由に選択可能
- 難燃性ケーブル
- ハロゲンフリー
- 耐油性
- UL 認定部品
- 振動に対する耐性
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR