国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

VDM100-150-P/G2 距離センサー

ミリメートル単位の正確な位置決め作業用距離センサー、PRT、最大測定範囲 150 m、PROFIBUS、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • 非接触精度測定
  • 超高速データ収集
  • アクティブな動的制御
  • 非常に頑丈でモダンな軽量設計
  • 4 つのキーと発光ディスプレイによる簡単なプログラミング

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VDM100-150-P/G2の技術データ

測定範囲0,3 ... 150 m
基準対象物フォイルリフレクタ 500 mm x 500 mm
光源レーザーダイオード
レーザーの公称定格
注可視 AND INVISIBLE レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス測定レーザー: 1
アライメントレーザー: 2
波長測定レーザー: 905 nm
アライメントレーザー: 660 nm
ビーム発散測定レーザー: 2 mrad
アライメントレーザー: 1 mrad
パルス長測定レーザー: 4 ns
繰り返し周波数測定レーザー: 20 kHz
最大光強度出力 
アライメントレーザー: 0,6 mW
最大パルスエネルギ測定レーザー: 12 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
最大運動速度15 m/s
アライメント補助レーザーポインタ
寿命> 100000 h
ライトスポットの直径< 35 cm 150 m の場合
周囲光限度> 100000 Lux
解像度0,1 mm 、 調節可能
温度の影響0.03 mm/K
MTTFd89 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ4 個の LED
制御エレメントパラメータを設定するためのコントロールパネル(4 つのメンブレンキー)
パラメータ化インジケータ測定値およびパラメータ化を表示するための照明付きディスプレイ
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0250 mA (18 V) ~ 150 mA (30 V)
保護等級III (動作電圧 50 V)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 10 s
インターフェイスの種類PROFIBUS DP(EN 50170 に準拠)
転送レート9.6 キロビット/秒~12 メガビット/秒 、 調節可能
入力/出力タイプ2 PNP 入力 / 出力、独立構成、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチングしきい値低:Ue < 6 V、
高:Ue > 16 V
スイッチングしきい値低:Ua < 1 V、
高:Ua > Ub - 1 V
スイッチング電流200 mA 出力あたり
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2007
測定値出力1 ms
平均データ有効期間3 ms 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、調節可能
オフセット最大 2 mm (2 つのデバイス間)
絶対精度±2.5 mm(> 3 m)、± 3.5 mm(0.3~3 m)
繰り返し精度< 0,5 mm
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(バスイン) 、
5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード(バス出力) 、
8 ピン、M12x1 コネクタ、サービス
材料
ハウジングABS / PC
光学面PMMA 、 ハードコーティング
質量約 700 g
寸法
高さ100 mm
幅140 mm
長さ170 mm
一般的な注意事項