国を選択してください
販売終了
VDM100-300-P/G2 距離センサー
ミリメートル単位の正確な位置決め作業に対応する距離センサー、PRT、最大測定範囲 300 m、PROFIBUS、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
- 非接触精度測定
- 超高速データ収集
- アクティブな動的制御
- 非常に頑丈でモダンな軽量設計
- 4 つのキーと発光ディスプレイによる簡単なプログラミング
もっと見る



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VDM100-300-P/G2の技術データ
| 測定範囲 | 0,3 ... 300 m | |||||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | リフレクタ VDM01 | |||||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | |||||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |||||||||||||||||||||||||
| 最大運動速度 | 15 m/s | |||||||||||||||||||||||||
| アライメント補助 | レーザーポインタ レーザークラス 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | > 100000 h | |||||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | < 70 cm のとき 300 m | |||||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | > 100000 Lux | |||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 0,1 mm 、 調節可能 | |||||||||||||||||||||||||
| 温度の影響 | 0.03 mm/K | |||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 89 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 機能インジケータ | 4 個の LED | |
| 制御エレメント | パラメータを設定するためのコントロールパネル(4 つのメンブレンキー) | |
| パラメータ化インジケータ | 測定値およびパラメータ化を表示するための照明付きディスプレイ |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | 250 mA (18 V) ~ 150 mA (30 V) |
| 保護等級 | III (動作電圧 50 V) | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 10 s |
| インターフェイスの種類 | PROFIBUS DP(EN 50170 に準拠) | |
| 転送レート | 9.6 キロビット/秒~12 メガビット/秒 、 調節可能 |
| 入力/出力タイプ | 2 PNP 入力 / 出力、独立構成、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり |
| スイッチングしきい値 | 低:Ue < 6 V、 高:Ue > 16 V |
| スイッチングしきい値 | 低:Ua < 1 V、 高:Ua > Ub - 1 V | |
| スイッチング電流 | 200 mA 出力あたり |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2007 |
| 測定値出力 | 1 ms | |
| 平均データ有効期間 | 3 ms 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、調節可能 | |
| オフセット | 最大 2 mm (2 つのデバイス間) | |
| 絶対精度 | ±2.5 mm(> 3 m)、± 3.5 mm(0.3~3 m) | |
| 繰り返し精度 | < 0,5 mm |
| EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 95 % 、結露なきこと |
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、 5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(バスイン) 、 5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード(バス出力) 、 8 ピン、M12x1 コネクタ、サービス | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 700 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。