国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-SLCT-100-2100 取り付けブラケット

床面取付けブラケットおよびカバープレート

主なメリットの概要

  • 光電センサーまたはアクセサリを取り付けるための 8 つの溝(内側に 3 つ、外側に 5 つ)
  • 90 °の方向差を持つ光電センサのコーナー部取付け
  • インジケータランプ取り付け用に用意されたカバー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OMH-SLCT-100-2100の技術データ

設定角度± 5 ° 製品 OMH-SLCT-200 を使用
傾斜角± 2,5 ° 製品 OMH-SLCT-200 を使用
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度80 % (結露なきこと)
ハウジング長さ L2080 mm
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム
質量約 9,9 kg
寸法
高さ102,1 mm
幅123,1 mm
長さ2080 mm
納品物取り付けベース、カバープレート
カバープレート用の 3 本の丸平頭ねじは、フロアマウントに付属しています
安全シリーズSLCT/SLCS
一般的な注意事項