国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-SLCT-120-1200 取り付けブラケット付属品

取付けブラケット付属品、PTFEコーティング、LED、3ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • OMH-SLCT-100 および OMH-SLCT-110 取り付けベース用側面保護
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

OMH-SLCT-120-1200の技術データ

周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度80 % (結露なきこと)
ハウジング長さ L1140 mm
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム
取り付けねじスチール
質量約 2,8 kg
寸法
高さ77,7 mm
幅124,3 mm
長さ1140 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
納品物横方向保護材 2 個、取り付け資材
安全シリーズSLCT/SLCS
一般的な注意事項