国を選択してください

グローバルサイトへ

SLCT-M-01-1500 傾斜ミラー

安定した90度偏向用傾斜ミラー(カバープレート付き)

主なメリットの概要

  • 入射面に対して 90°の回転不変の偏光により、高い耐振動性を実現
  • OMH-SLCT-200 フロアマウントにより、横方向のビームシフトがなく、変動のない偏光が可能
  • シルバーコーティングのミラーガラス
  • 光の吸収率が低いミラーガラス
  • 入射面に最大 ∅ 48 mm の光線束

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLCT-M-01-1500の技術データ

設定角度± 5 ° 製品 OMH-SLCT-200 を使用
傾斜角± 2,5 ° 製品 OMH-SLCT-200 を使用
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度80 % (結露なきこと)
ハウジング長さ L1480 mm
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム 、 ガラス
質量約 9 kg
寸法
長さ1480 mm
納品物傾斜ミラー、カバープレート
カバープレート用の 3 本の丸平頭ねじは、フロアマウントに付属しています
安全シリーズSLCT/SLCS
一般的な注意事項