国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-GY-03x025-2500M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PP、灰色 3 芯

主なメリットの概要

  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
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
CBL-PUR-GY-03x025-2500Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
ハロゲンフリーIEC 60754-1
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm ±0.1 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 500 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数3
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 黒色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
長さL2500 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 3 x 0.25
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmax. 50 / 日
運動速度max. 0,3 m/s
質量24 g
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
一般的な注意事項