国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G 接続ケーブル

ダブルエンドコードセット、M12 - M12、EMC フィルター付き、8 ピン、PVC ケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 難燃性ケーブル
  • ハロゲンフリー
  • 保護等級 IP67

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-Gの技術データ

ピンの数8
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M12
動作電圧UB10 ... 32 V DC
テスト電圧50 V
作動電流IB最大 0,4 A
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、コンベアチェーンに適する
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コア8 x 0.14 mm2
導体構造18 x 0,1 mm ∅
長さL0,25 m
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジングV-2 (グリップ)
一般的な注意事項