国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-YE2M-PVC-U-V1-G 接続ケーブル

コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、黄色 PVC ケーブル、UL 認証

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1-G-YE2M-PVC-U-V1-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
UL 認証cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黄色(RAL 1021 と同等)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL2 m
ケーブルコードLi YY 4 x 0.34
質量78,64 g
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性FT1
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項