国を選択してください

グローバルサイトへ

ML100-8-H-100-5986 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 複数のライトスポット付き拡散モードセンサー
  • PCB などの重要な物体を検出するための特別な設計
  • ミニチュア設計
  • 正確なバックグラウンド抑制により、バックグラウンド近くの前部にある物体を検出します
  • 調整可能な検出範囲により、対象の用途に合わせて調整できます
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
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
ML100-8-H-100-5986の技術データ

検出範囲20 ... 100 mm
最小検出範囲10 ... 25 mm
最大検出範囲25 ... 100 mm
調整範囲25 ... 100 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターではない
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 %
ライトスポットの直径3 つのライトスポット、50 mm の距離で 4 mm のスポットサイズ、スポット間隔 8 mm。80 mm の距離で 2.5 mm のスポットサイズ、スポット間隔 12 mm。100 mm の距離で 4 mm のスポットサイズ、スポット間隔 15 mm
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd1100 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯 、 調整モードのときに点滅します
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 15 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続400 mm 固定ケーブル(プラグ付き) 付き M8 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 50 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
ケーブルの長さ0,4 m
一般的な注意事項