国を選択してください
VMBI-2+PR/Z2-10M-PUR バルブコネクタ(ケーブル付き)
バルブ コネクタ フォーム B (産業用) 、ツェナー ダイオード LED 2 ピン + PE 180°回転、黒色 PUR ケーブル、ドラッグチェーン向け
主なメリットの概要
- 保護回路としての Z ダイオード
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 成形シール
- ドラッグチェーンに適しています
- 難燃性ケーブル
- ハロゲンフリー
- 耐油性
- 振動に対する耐性
- コンタクト キャリアが 180°回転
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR