国を選択してください

グローバルサイトへ

LB9126A Terminal Block

主なメリットの概要

  • Spring terminal
  • For LB and FB modules
  • 8-pole
  • Labeled 9 ... 16
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9126Aの技術データ

Number of pins8
Labeling9 ... 16
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Height12.4 mm
Width20.8 mm
Length40.9 mm
Construction typespring terminal
一般的な注意事項