国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-T-V3 Y スプリッタ

Y スプリッタ M12 プラグ A コード 4 ピン - 2x M8 ソケット A コード 3 ピン

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP67
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V1S-T-V3の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
質量13,14 g
寸法
幅22 mm
長さ40,7 mm
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU
シールNBR
接触面Ni/Au
一般的な注意事項