国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-8/16A-E2 スプリッタボックス

マルチポートジャンクションブロック、8 コネクタ、ツイン配置、スプリングケージ端子付き

主なメリットの概要

  • ケージクランプ端子を使用した迅速で簡単な取り付け
  • プラグインステーションのツイン通信
  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-8/16A-E2の技術データ

ピンの数5
UL ファイル番号E191152
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流IB≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 4 A プラグインステーションごと、
配電器ごとに合計 ≤ 8 A の電流
番号 / タイプ8 、ツイン構成
保護等級EN 60529
燃焼性UL 94
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
接続タイプ8 x ソケット M12 x 1 5 ピン
1 x 端子コンパートメント
保護等級IP65 / IP67
接続信号とエネルギ: ケージテンションスプリング端子
フレキシブル: 0.2 mm2~1 mm2
リジッド: 0.2 mm2~1.5 mm2
センサー / アクチュエータ: 5 ピン、M12 x 1 ソケット
材料
接点Cu 合金
接触面Au
ハウジングPBT
ねじ付きブッシングPBT
シールO リング: NBR
ケーブル
被覆直径7 mm ~12 mm
質量224,83 g
寸法
高さ42,6 mm
幅54 mm
長さ117 mm
燃焼性V-0
一般的な注意事項