国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-8A-E2-10M-PUR スプリッタボックス

マルチポートジャンクションブロック、8x M12コネクタ、トランクケーブル付き

主なメリットの概要

  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
  • UL 認定部品
  • ドラッグチェーンに適しています
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-8A-E2-10M-PURの技術データ

ピンの数4
UL ファイル番号E191152
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB24 V DC、最大 30 V DC
作動電流IB≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 4 A プラグインステーションごと、
セパレータごとに合計 ≤ 12 A の電流
番号 / タイプ8
規格準拠
保護等級EN 60529
燃焼性DIN EN 50265-2-1
周囲温度ハウジング: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
接続タイプ8 x ソケット M12 x 1 4 ピン
マスタケーブル
保護等級IP65 / IP67
材料
接点Cu 合金
接触面Au
ハウジングPBT
ねじ付きブッシングPBT
ケーブルPUR
シールO リング: NBR
心線絶縁PVC
ケーブルフレキシブル
被覆直径∅ 8,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 7.5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コアシグナリングライン(4):8 x 0.34 mm2 (AWG 22)
供給ライン(1、3)、PE(5):3 x 0.75 mm2(AWG 18)
導体構造19 x 0,15 mm ∅ および 42 x 0,15 mm ∅
長さL10 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 1500000
運動速度max. 2 m/s
横断距離2 m
質量約 1300 g
寸法
高さ23,1 mm
幅54 mm
長さ148,8 mm
一般的な注意事項