国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-MH50-10-T10 取り付け補助具

コード / データキャリア用スペーサ

主なメリットの概要

  • 250 °C (482 °F)までの温度に対応
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • すべてのエッジがバリ取り / 面取り済み
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ICZ-MH50-10-T10の技術データ

保管温度-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
材料PTFE
寸法
高さ10 mm
直径50 mm
注梱包ユニット、100 個
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。