国を選択してください

グローバルサイトへ

M 30-1/2" NPT SS ネジ接続アダプタ

コンジットアダプタ

主なメリットの概要

  • 直径 30 mm を 1/2 インチ NPT コンジットに変換します
  • 直径 30 mm のセンサに使用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

M 30-1/2" NPT SSの技術データ

材料ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。