国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-SLCT-06 取り付け補助具

スイベルブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • 頑丈な構造
  • シンプルで迅速な取り付け
  • パイプ取り付け
  • 追加の取付け補助具なしで方向転換可能

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-SLCT-06の技術データ

材料アルミニウム
質量約 28 g
寸法
高さ40 mm
幅24 mm
長さ33 mm
納品物取り付けブラケット 、 ねじキット
安全シリーズSLCT
SLCS
一般的な注意事項