国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC24-50F-T10 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • 最大 220 °C (428 °F)の拡張温度範囲
  • ISO 15693 に準拠
  • 992 バイトのメモリが自由に利用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
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
IQC24-50F-T10の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプmy-d SRF 55V10P(Infineon)
EEPROM992 Byte
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
1000 時間で 220 °C (428 °F) 、または 30 分で 1500 サイクル
気候条件100 % 結露なきこと
保護等級IP68
材料
ハウジングPPS
取り付け
空気中はい
質量25 g
寸法
高さ6,4 mm
幅51,5 mm
長さ51,5 mm
構造タイプ長方形タイプ
一般的な注意事項