国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

OMH-RL28 取り付け補助具

リテーナー

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL28の技術データ

周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
材料
ハウジング亜鉛めっきスチール
質量約 530 g
寸法
高さ70 mm
幅90 mm
長さ160 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
安全シリーズRLK28 SLP / SLC RL28
一般的な注意事項