国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC21-10 10pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
  • 保護等級 IP67
  • 梱包単位:10 個
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
IQC21-10 10pcsの技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプI コード SLIX(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル100000
データ保持期間50 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングPBT
カプセル化成形材料CY 221/HY 2966
取り付け
金属製はい
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ4,4 mm
高さ公差± 0,1 mm
直径9,9 mm
直径公差± 0,1 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項