国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC33-10 10pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 16 キロビットのメモリーが使用可能
  • 64 ビット fixcode
  • 梱包単位:10 個
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
IQC33-10 10pcsの技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプFRAM MB89R118(富士通)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
メモリー構成8 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル無制限
データ保持期間10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングPBT
カプセル化成形材料CY 221/HY 2966
取り付け
金属製はい
金属上はい
空気中はい
質量1 g
寸法
高さ4,5 mm
高さ公差± 0,1 mm
直径10 mm
直径公差- 0,2 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項