国を選択してください
OPC70P-F201-R2-45 固定式リーダ
光学プリントインスペクタ、すべての一般的な 1-D および 2-D コードの読み取り、ロゴの検出、イーサネット、RS 232、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルター
主なメリットの概要
- 毎秒 100 回、最高 10 m/秒の高速で 1-D および 2-D コードを読み取ります
- 深い焦点深度
- ロゴの比較
- ロータリエンコーダ入力
- 偏光フィルター技術により、反射面における高い信頼性を実現
- プレゼンス検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR