国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Adapter 接続PCBDoorScan® Accessory

接続PCB、DoorScan および TopScan センサプロファイルへの設置用アダプタモジュール、多機能インターフェイスモジュール

主なメリットの概要

  • 設定可能な DoorScan プレゼンスセンサー用ケーブルアダプタ
  • ケーブル接続用アダプタ(ガラスドア、既存のケーブルなどへ)
  • スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Adapterの技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP54(装着時)
接続プラグストリップ 6 ピン 、 ソケット 8 ピン 、 はんだピン 8 ピン
質量約 18 g
寸法
高さ34,4 mm
深度32,5 mm
長さ40 mm
納品物2 x アダプタ
一般的な注意事項